HSK-R NPT 1 1/2" blau (KD 20,0-26,0 mm)
Art.-Nr. 92636
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-R NPT 1 1/2" blau (KD 20,0-26,0 mm)
- Art.-Nr.
- 92636
- Artikelbezeichnung
- HSK-R NPT 1 1/2" blau (KD 20,0-26,0 mm)
- Gewindeart
- NPT
- Farbe
- blau (RAL 5012)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 20,00 - 26,00
- Gewindelänge mm
- 20,0
- Schlüsselweite mm
- 53
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892363337
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HSK-R NPT 1 1/2" blau (KD 20,0-26,0 mm)
PA-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde |
Details HSK-R NPT 1 1/2" blau (KD 20,0-26,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Für den eigensicheren Bereich "i", sind Kabelverschraubungen in blau, RAL 5012, zu verwenden.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads HSK-R NPT 1 1/2" blau (KD 20,0-26,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte