![HSK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97558_PF_1520x1160.jpg)
![HSK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97558_PF_1520x1160.jpg)
HSK NPT 1 1/4" grau (KD 18,0-25,0 mm)
Art.-Nr. 91635
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK NPT 1 1/4" grau (KD 18,0-25,0 mm)
- Art.-Nr.
- 91635
- Artikelbezeichnung
- HSK NPT 1 1/4" grau (KD 18,0-25,0 mm)
- Gewindeart
- NPT
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 18,00 - 25,00
- Gewindelänge mm
- 16,0
- Schlüsselweite mm
- 42,46
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892362439
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HSK NPT 1 1/4" grau (KD 18,0-25,0 mm)
PA-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde |
Details HSK NPT 1 1/4" grau (KD 18,0-25,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Für den eigensicheren Bereich "i", sind Kabelverschraubungen in blau, RAL 5012, zu verwenden.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau