HSK-L M32 x 1,5 blau (KD 18,0-25,0 mm)
Art.-Nr. 99861
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-L M32 x 1,5 blau (KD 18,0-25,0 mm)
- Art.-Nr.
- 99861
- Artikelbezeichnung
- HSK-L M32 x 1,5 blau (KD 18,0-25,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- blau (RAL 5012)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 18,00 - 25,00
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 42
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892364129
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HSK-L M32 x 1,5 blau (KD 18,0-25,0 mm)
PA-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde |
Details HSK-L M32 x 1,5 blau (KD 18,0-25,0 mm)
Aufbau
- Material: Polyamid (PA) 6, V0 nach UL 94
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- mit langem Anschlussgewinde
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Für den eigensicheren Bereich "i", sind Kabelverschraubungen in blau, RAL 5012, zu verwenden.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HSK-L M32 x 1,5 blau (KD 18,0-25,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte