HSK-L PG 42 schwarz (KD 32,0-38,0 mm)
Art.-Nr. 96254
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-L PG 42 schwarz (KD 32,0-38,0 mm)
- Art.-Nr.
- 96254
- Artikelbezeichnung
- HSK-L PG 42 schwarz (KD 32,0-38,0 mm)
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 42
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 32,0 - 38,0
- Gewindelänge mm
- 18,0
- Schlüsselweite mm
- 60
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892363511
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten HSK-L PG 42 schwarz (KD 32,0-38,0 mm)
PA-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde |
Details HSK-L PG 42 schwarz (KD 32,0-38,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6, V0 nach UL 94
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit langem Anschlussgewinde
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Für den eigensicheren Bereich "i", sind Kabelverschraubungen in blau, RAL 5012, zu verwenden.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads HSK-L PG 42 schwarz (KD 32,0-38,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte