HSK-L PG 16 blau (KD 10,0-14,0 mm) Art.-Nr. 91684
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 192,05 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91684
Artikelbezeichnung
HSK-L PG 16 blau (KD 10,0-14,0 mm)
Gewindeart
PG
Größe
PG 16
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
10,0 - 14,0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
27
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892363627
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6, V0 nach UL 94
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • mit langem Anschlussgewinde

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Für den eigensicheren Bereich "i", sind Kabelverschraubungen in blau, RAL 5012, zu verwenden.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible