HSK-INOX-R M25 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
Art.-Nr. 98083
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-INOX-R M25 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
- Art.-Nr.
- 98083
- Artikelbezeichnung
- HSK-INOX-R M25 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 9,00 - 16,00
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Schlüsselweite mm
- 30
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368110
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten HSK-INOX-R M25 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
Edelstahl-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-INOX-R M25 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
Aufbau
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA)
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
- hohe Korrosionsbeständigkeit
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
Downloads HSK-INOX-R M25 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte