![HSK-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98076_TZ_1520x1160.jpg)
![HSK-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98076_TZ_1520x1160.jpg)
HSK-INOX M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm)
Art.-Nr. 98076
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSK-INOX M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm)
- Art.-Nr.
- 98076
- Artikelbezeichnung
- HSK-INOX M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 3,00 - 6,50
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 14
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368042
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten HSK-INOX M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm)
Edelstahl-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-INOX M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm)
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- hohe Korrosionsbeständigkeit
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik
Downloads HSK-INOX M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte