HSK-EX-Active-R M32 x 1,50 schwarz Art.-Nr. 908556
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 946,10 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
908556
Artikelbezeichnung
HSK-EX-Active-R M32 x 1,50 schwarz
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 20.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Höhe mm
39
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892365775
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-EX-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +85°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) V0 nach UL 94, Glasfaserverstärkt
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2011, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2007, IEC 60079-31:2013

Hinweise

      • EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 14 ATEX E 025 X
      • IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 14.0020X
      • Kennzeichnung: II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da
      • Auch in der Farbe blau, für den eigensicheren Bereich, auf Anfrage lieferbar.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite
      • H - Höhe

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible