HSK-EX-Active M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 22

HSK-EX-Active M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 Art.-Nr. 908542
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 430,65 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
908542
Artikelbezeichnung
HSK-EX-Active M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
metrisch
Größe
M16 x 1,5
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5,0 - 10,0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Höhe mm
25
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892365638
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-EX-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +85°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) V0 nach UL 94, Glasfaserverstärkt
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2011, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2007, IEC 60079-31:2013

Hinweise

      • EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 14 ATEX E 025 X
      • IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 14.0020X
      • Kennzeichnung: II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da
      • Auch in der Farbe blau, für den eigensicheren Bereich, auf Anfrage lieferbar.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite
      • H - Höhe

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible