HELUcond PP NW 50 schwarz
Art.-Nr. 920178
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PP NW 50 schwarz
- Art.-Nr.
- 920178
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PP NW 50 schwarz
- Nenngröße mm
- 50
- Innen-Ø ca. mm
- 44,8
- Außen-Ø ca. mm
- 53,4
- Biegeradius statisch
- 102
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380372
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PP NW 50 schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PP NW 50 schwarz
Aufbau
-
- Polypropylen
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Downloads HELUcond PP NW 50 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte