PP-Wellschlauch HELUcond PP 37
Art.-Nr. 920177
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PP-Wellschlauch HELUcond PP 37
- Art.-Nr.
- 920177
- Artikelbezeichnung
- PP-Wellschlauch HELUcond PP 37
- Außen-Ø mm (ca.)
- 42,4
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø mm
- 36,0
- Nennweite mm
- 37,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 25
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892380365
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten PP-Wellschlauch HELUcond PP 37
PP-Wellschlauch | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C kurzzeitig bis +150°C |
Belastbarkeit/100mm | ca. 350 N (NW: 17) |
Details PP-Wellschlauch HELUcond PP 37
Aufbau
-
- Material: Polypropylen (PP)
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Feines Profil.
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- chemische Anlagen
-
- Heiz- und Klimatechnik
-
- Kabelschutzschlauch für mittlere mechanische Beanspruchungen.
Downloads PP-Wellschlauch HELUcond PP 37
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte