![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920170_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920170_PF_1520x1160.jpg)
HELUcond PP NW 29 schwarz
Art.-Nr. 920176
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PP NW 29 schwarz
- Art.-Nr.
- 920176
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PP NW 29 schwarz
- Nenngröße mm
- 29
- Innen-Ø ca. mm
- 28,8
- Außen-Ø ca. mm
- 34
- Biegeradius statisch
- 67
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380358
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PP NW 29 schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PP NW 29 schwarz
Aufbau
-
- Polypropylen
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Downloads HELUcond PP NW 29 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920196_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920209_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920220_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920265_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)