PP-Wellschlauch HELUcond PP 17 Art.-Nr. 920174
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
€ 75,48 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920174
Artikelbezeichnung
PP-Wellschlauch HELUcond PP 17
Außen-Ø mm (ca.)
21,2
Farbe
schwarz
Innen-Ø mm
16,6
Nennweite mm
17,0
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892380334
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

PP-Wellschlauch
Temperaturbereich -40°C bis +130°C
kurzzeitig bis +150°C
Belastbarkeit/100mm ca. 350 N (NW: 17)

Details

Aufbau

      • Material: Polypropylen (PP)
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Feines Profil.
      • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV.

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • chemische Anlagen
      • Heiz- und Klimatechnik
      • Kabelschutzschlauch für mittlere mechanische Beanspruchungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible