HELUcond PP NW 14 schwarz Art.-Nr. 920173
€ 74,18 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920173
Artikelbezeichnung
HELUcond PP NW 14 schwarz
Nenngröße mm
14
Innen-Ø ca. mm
14,1
Außen-Ø ca. mm
18,4
Biegeradius statisch
37
VPE/m
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892380327
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +130°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

      • Polypropylen

Eigenschaften

      • UV-beständig
      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • Beständig gegen eine Vielzahl von
      • Kraftstoffe
      • Mineralöle
      • Fette
      • Schwache Basen
      • Schwache Säuren

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible