HELUcond PP NW 75 schwarz Art.-Nr. 920170
€ 46,85 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920170
Artikelbezeichnung
HELUcond PP NW 75 schwarz
Nenngröße mm
7,5
Innen-Ø ca. mm
6,7
Außen-Ø ca. mm
10
Biegeradius statisch
20
VPE/m
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892380297
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +130°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

  • Polypropylen

Eigenschaften

  • UV-beständig
  • halogenfrei
  • cadmiumfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible