![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905584_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905584_1520x1160.jpg)
HELUcond PFA NW 17 schwarz
Art.-Nr. 905589
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PFA NW 17 schwarz
- Art.-Nr.
- 905589
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PFA NW 17 schwarz
- Nenngröße mm
- 17
- Innen-Ø ca. mm
- 16,6
- Außen-Ø ca. mm
- 21,1
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380273
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PFA NW 17 schwarz
Temperaturbereich | -200°C bis +260°C |
Details HELUcond PFA NW 17 schwarz
Aufbau
-
- PFA
Eigenschaften
-
- UV-beständig
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffen
-
- Reinigungsmitteln
-
- Schmiermittel
-
- Säuren und Laugen
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
• Hervorragende thermische, elektrische und chemische Eigenschaften; abriebfest und formstabil.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Chemische Anlagen<br />• Heiz- und Klimatechnik
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920209_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920220_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920289_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)