HELUcond PFA NW 75 schwarz Art.-Nr. 905585
€ 1.258,48 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905585
Artikelbezeichnung
HELUcond PFA NW 75 schwarz
Nenngröße mm
7,5
Innen-Ø ca. mm
7,6
Außen-Ø ca. mm
10,7
VPE/m
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892380235
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -200°C bis +260°C

Details

Aufbau

      • PFA

Eigenschaften

      • UV-beständig
      • Beständig gegen eine Vielzahl von
      • Kraftstoffen
      • Reinigungsmitteln
      • Schmiermittel
      • Säuren und Laugen

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

      • Hervorragende thermische, elektrische und chemische Eigenschaften; abriebfest und formstabil.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Chemische Anlagen
      • Heiz- und Klimatechnik
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible