HELUcond PFA NW 45 schwarz Art.-Nr. 905584
€ 1.236,78 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905584
Artikelbezeichnung
HELUcond PFA NW 45 schwarz
Nenngröße mm
4,5
Innen-Ø ca. mm
4,4
Außen-Ø ca. mm
6,8
VPE/m
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892380228
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -200°C bis +260°C

Details

Aufbau

  • PFA

Eigenschaften

  • UV-beständig
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffen
  • Reinigungsmitteln
  • Schmiermittel
  • Säuren und Laugen

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

  • Hervorragende thermische, elektrische und chemische Eigenschaften; abriebfest und formstabil.
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Chemische Anlagen
  • Heiz- und Klimatechnik
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible