HELUcond PE-B NW 48 schwarz
Art.-Nr. 93789
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PE-B NW 48 schwarz
- Art.-Nr.
- 93789
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PE-B NW 48 schwarz
- Nenngröße mm
- 48
- Innen-Ø ca. mm
- 47,7
- Außen-Ø ca. mm
- 54,5
- Biegeradius mm
- 200
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379109
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PE-B NW 48 schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details HELUcond PE-B NW 48 schwarz
Aufbau
-
- Mod. Polyethylen
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen Basen
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
- Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PE-B NW 48 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte