HELUcond PE-B NW 36 schwarz Art.-Nr. 93788
€ 318,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93788
Artikelbezeichnung
HELUcond PE-B NW 36 schwarz
Nenngröße mm
36
Innen-Ø ca. mm
36
Außen-Ø ca. mm
42,4
Biegeradius mm
180
VPE/m
25
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892379093
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +70°C
kurzzeitig bis +90°C

Details

Aufbau

      • Mod. Polyethylen

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen Basen

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

    • Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible