HELUcond PE-B NW 48 grau
Art.-Nr. 93784
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PE-B NW 48 grau
- Art.-Nr.
- 93784
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PE-B NW 48 grau
- Nenngröße mm
- 48
- Innen-Ø ca. mm
- 47,7
- Außen-Ø ca. mm
- 54,5
- Biegeradius mm
- 200
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379062
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PE-B NW 48 grau
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details HELUcond PE-B NW 48 grau
Aufbau
- Mod. Polyethylen
Eigenschaften
- halogenfrei
- beständig gegen Basen
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N
- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PE-B NW 48 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte