PE-Wellschlauch PE-B 42,3 (25) grau Art.-Nr. 93783
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 318,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93783
Artikelbezeichnung
PE-Wellschlauch PE-B 42,3 (25) grau
Außen-Ø mm (ca.)
42,3
Farbe
grau
Innen-Ø mm
35,5
Nennweite mm
36,0
Meter pro Verpackungseinheit
25
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892379055
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

PE-Wellschlauch
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
kurzzeitig bis +90°C
Belastbarkeit/100mm ca. 125 N (NW: 17)

Details

Aufbau

      • Material: modifizierte Polyethylen (PE)
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Basen

Hinweise

      • Für feines oder breites Profil. Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick.

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible