HELUcond PE-B NW 29 grau
Art.-Nr. 93782
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PE-B NW 29 grau
- Art.-Nr.
- 93782
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PE-B NW 29 grau
- Nenngröße mm
- 29
- Innen-Ø ca. mm
- 28,5
- Außen-Ø ca. mm
- 34,5
- Biegeradius mm
- 115
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379048
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PE-B NW 29 grau
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details HELUcond PE-B NW 29 grau
Aufbau
-
- Mod. Polyethylen
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen Basen
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PE-B NW 29 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte