![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_PF_1520x1160.jpg)
HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen grau
Art.-Nr. 91621
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen grau
- Art.-Nr.
- 91621
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen grau
- Nenngröße mm
- 10
- Innen-Ø ca. mm
- 9,8
- Außen-Ø ca. mm
- 12,7
- Biegeradius mm
- 40
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892378959
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen grau
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen grau
Aufbau
-
- Mod. Polyethylen
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen Basen
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904797_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904797_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)