![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_1520x1160.jpg)
HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen schwarz
Art.-Nr. 90448
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen schwarz
- Art.-Nr.
- 90448
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen schwarz
- Nenngröße mm
- 10
- Innen-Ø ca. mm
- 9,8
- Außen-Ø ca. mm
- 12,7
- Biegeradius mm
- 40
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892378966
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen schwarz
Aufbau
- Mod. Polyethylen
Eigenschaften
- halogenfrei
- beständig gegen Basen
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N
- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920289_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_1520x1160.jpg)