PE-Wellschlauch PE-F 53,4 (25) grau
Art.-Nr. 90439
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PE-Wellschlauch PE-F 53,4 (25) grau
- Art.-Nr.
- 90439
- Artikelbezeichnung
- PE-Wellschlauch PE-F 53,4 (25) grau
- Außen-Ø mm (ca.)
- 53,4
- Farbe
- grau
- Innen-Ø mm
- 45,2
- Nennweite mm
- 50,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 25
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378942
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten PE-Wellschlauch PE-F 53,4 (25) grau
PE-Wellschlauch | |
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Belastbarkeit/100mm | ca. 125 N (NW: 17) |
Details PE-Wellschlauch PE-F 53,4 (25) grau
Aufbau
-
- Material: modifizierte Polyethylen (PE)
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen: Basen
Hinweise
-
- Für feines oder breites Profil. Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen.
Downloads PE-Wellschlauch PE-F 53,4 (25) grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte