HELUcond PA6-UL-B NW 36 breites Profil schwarz
Art.-Nr. 920402
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA6-UL-B NW 36 breites Profil schwarz
- Art.-Nr.
- 920402
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA6-UL-B NW 36 breites Profil schwarz
- Farbe
- schwarz
- Nenngröße mm
- 36
- Innen-Ø ca. mm
- 35
- Außen-Ø ca. mm
- 42,5
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379918
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PA6-UL-B NW 36 breites Profil schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +140°C kurzzeitig bis +160°C |
Details HELUcond PA6-UL-B NW 36 breites Profil schwarz
Aufbau
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
- halogenfrei
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- Schwache Basen
- Schwache Säuren
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 750 N
- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PA6-UL-B NW 36 breites Profil schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte