HELUcond PA6-UL-B NW 29 breites Profil schwarz Art.-Nr. 920401
€ 634,45 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920401
Artikelbezeichnung
HELUcond PA6-UL-B NW 29 breites Profil schwarz
Farbe
schwarz
Nenngröße mm
29
Innen-Ø ca. mm
27,5
Außen-Ø ca. mm
34,5
VPE/m
25
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892379901
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +140°C
kurzzeitig bis +160°C

Details

Aufbau

  • Mod. Polyamid PA 6

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • cadmiumfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch für hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 750 N
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible