HELUcond PA6-UL-F NW 75 feines Profil grau
Art.-Nr. 920384
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA6-UL-F NW 75 feines Profil grau
- Art.-Nr.
- 920384
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA6-UL-F NW 75 feines Profil grau
- Farbe
- grau
- Nenngröße mm
- 7,5
- Innen-Ø ca. mm
- 6,4
- Außen-Ø ca. mm
- 10
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379734
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PA6-UL-F NW 75 feines Profil grau
Temperaturbereich | -40°C bis +140°C kurzzeitig bis +160°C |
Details HELUcond PA6-UL-F NW 75 feines Profil grau
Aufbau
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
- halogenfrei
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- Schwache Basen
- Schwache Säuren
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 750 N
- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau