![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920154_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920154_1520x1160.jpg)
HELUcond PA6-S NW 10 feingerillt schwarz
Art.-Nr. 92713
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA6-S NW 10 feingerillt schwarz
- Art.-Nr.
- 92713
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA6-S NW 10 feingerillt schwarz
- Farbe
- schwarz
- Nenngröße mm
- 10
- Innen-Ø ca. mm
- 9,8
- Außen-Ø ca. mm
- 12,8
- Biegeradius statisch
- 32
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379383
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten HELUcond PA6-S NW 10 feingerillt schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PA6-S NW 10 feingerillt schwarz
Aufbau
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
- halogenfrei
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- Schwache Basen
- Schwache Säuren
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N
- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PA6-S NW 10 feingerillt schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920289_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920422_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_1520x1160.jpg)