![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920154_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920154_PF_1520x1160.jpg)
HELUcond PA6-S NW 17 feingerillt grau
Art.-Nr. 92678
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA6-S NW 17 feingerillt grau
- Art.-Nr.
- 92678
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA6-S NW 17 feingerillt grau
- Farbe
- grau
- Nenngröße mm
- 17
- Innen-Ø ca. mm
- 16,6
- Außen-Ø ca. mm
- 21,1
- Biegeradius statisch
- 50
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379314
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten HELUcond PA6-S NW 17 feingerillt grau
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PA6-S NW 17 feingerillt grau
Aufbau
-
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PA6-S NW 17 feingerillt grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904797_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920209_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920220_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920247_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920273_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)