HELUcond PA6-F NW 75 feingerillt mod. Polyamid PA 6 schwarz

HELUcond PA6-F NW 75 feingerillt mod. Polyamid PA 6 schwarz Art.-Nr. 96806
€ 105,03 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96806
Artikelbezeichnung
HELUcond PA6-F NW 75 feingerillt mod. Polyamid PA 6 schwarz
Farbe
schwarz
Nenngröße mm
7,5
Innen-Ø ca. mm
6,7
Außen-Ø ca. mm
10
Biegeradius statisch
24
VPE/m
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892379628
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

  • Mod. Polyamid PA 6

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • cadmiumfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 350 N
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible