PA-Wellschlauch PA6-B 36 (25) schwarz
Art.-Nr. 93798
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PA-Wellschlauch PA6-B 36 (25) schwarz
- Art.-Nr.
- 93798
- Artikelbezeichnung
- PA-Wellschlauch PA6-B 36 (25) schwarz
- Außen-Ø mm (ca.)
- 42,3
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø mm
- 35,5
- Nennweite mm
- 36,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 25
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892379710
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten PA-Wellschlauch PA6-B 36 (25) schwarz
PA-Wellschlauch | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Belastbarkeit/100mm | ca. 350 N (NW: 16 / 17) |
Details PA-Wellschlauch PA6-B 36 (25) schwarz
Aufbau
-
- Material: modifizierte Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Feines oder breites Profil. UL recognized / UR ab Nenngröße 16,0
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen
Downloads PA-Wellschlauch PA6-B 36 (25) schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte