HELUcond PA6-B NW 16 grobes Profil schwarz

HELUcond PA6-B NW 16 grobes Profil schwarz Art.-Nr. 93795
€ 121,15 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93795
Artikelbezeichnung
HELUcond PA6-B NW 16 grobes Profil schwarz
Farbe
schwarz
Nenngröße mm
16
Innen-Ø ca. mm
15,8
Außen-Ø ca. mm
21
Biegeradius statisch
55
VPE/m
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892379680
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

      • Mod. Polyamid PA 6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • Beständig gegen eine Vielzahl von
      • Kraftstoffe
      • Mineralöle
      • Fette
      • Schwache Basen
      • Schwache Säuren

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

      • Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 350 N
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible