HELUcond PA6-B NW 16 grobes Profil grau
Art.-Nr. 93790
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA6-B NW 16 grobes Profil grau
- Art.-Nr.
- 93790
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA6-B NW 16 grobes Profil grau
- Farbe
- grau
- Nenngröße mm
- 16
- Innen-Ø ca. mm
- 15,8
- Außen-Ø ca. mm
- 21
- Biegeradius statisch
- 55
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379635
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PA6-B NW 16 grobes Profil grau
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PA6-B NW 16 grobes Profil grau
Aufbau
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
- halogenfrei
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- Schwache Basen
- Schwache Säuren
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 350 N
- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PA6-B NW 16 grobes Profil grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte