HELUcond PA6-F NW 29 feingerillt mod. Polyamid PA 6 schwarz
Art.-Nr. 90461
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA6-F NW 29 feingerillt mod. Polyamid PA 6 schwarz
- Art.-Nr.
- 90461
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA6-F NW 29 feingerillt mod. Polyamid PA 6 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Nenngröße mm
- 29
- Innen-Ø ca. mm
- 29
- Außen-Ø ca. mm
- 34,5
- Biegeradius statisch
- 67
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379598
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PA6-F NW 29 feingerillt mod. Polyamid PA 6 schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PA6-F NW 29 feingerillt mod. Polyamid PA 6 schwarz
Aufbau
-
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
- Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 350 N
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PA6-F NW 29 feingerillt mod. Polyamid PA 6 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte