HELUcond PA6-F NW 10 feingerillt mod. Polyamid PA 6 grau
Art.-Nr. 90440
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA6-F NW 10 feingerillt mod. Polyamid PA 6 grau
- Art.-Nr.
- 90440
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA6-F NW 10 feingerillt mod. Polyamid PA 6 grau
- Farbe
- grau
- Nenngröße mm
- 10
- Innen-Ø ca. mm
- 9,9
- Außen-Ø ca. mm
- 13
- Biegeradius statisch
- 32
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379475
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PA6-F NW 10 feingerillt mod. Polyamid PA 6 grau
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PA6-F NW 10 feingerillt mod. Polyamid PA 6 grau
Aufbau
-
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 350 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PA6-F NW 10 feingerillt mod. Polyamid PA 6 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte