HELUcond PA6-L NW 14 feingerillt schwarz

HELUcond PA6-L NW 14 feingerillt schwarz Art.-Nr. 99623
€ 121,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99623
Artikelbezeichnung
HELUcond PA6-L NW 14 feingerillt schwarz
Farbe
schwarz
Nenngröße mm
14
Innen-Ø ca. mm
14,4
Außen-Ø ca. mm
18,5
VPE/m
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892379239
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

      • Mod. Polyamid PA 6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • Beständig gegen eine Vielzahl von
      • Kraftstoffe
      • Mineralöle
      • Fette
      • Schwache Basen
      • Schwache Säuren

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

    • Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 250 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible