HELUcond PA6-L NW 37 feingerillt grau
Art.-Nr. 99617
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA6-L NW 37 feingerillt grau
- Art.-Nr.
- 99617
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA6-L NW 37 feingerillt grau
- Farbe
- grau
- Nenngröße mm
- 37
- Innen-Ø ca. mm
- 34
- Außen-Ø ca. mm
- 41,8
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379185
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PA6-L NW 37 feingerillt grau
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PA6-L NW 37 feingerillt grau
Aufbau
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- Schwache Basen
- Schwache Säuren
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 250 N
- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PA6-L NW 37 feingerillt grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte