PA-Wellschlauch HELUcond PA6-L 34,5 grau

PA-Wellschlauch HELUcond PA6-L 34,5 grau Art.-Nr. 99616
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
€ 314,23 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99616
Artikelbezeichnung
PA-Wellschlauch HELUcond PA6-L 34,5 grau
Außen-Ø mm (ca.)
34,5
Farbe
grau
Innen-Ø mm
29,2
Nennweite mm
29,0
Meter pro Verpackungseinheit
25
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892379178
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

PA-Wellschlauch
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C
Belastbarkeit/100mm ca. 125 N (NW: 17)

Details

Aufbau

      • Material: modifizierte Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
      • UV-beständig

Hinweise

      • Feines Profil. Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV.

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • für leichte mechanische Beanspruchung
      • Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible