HELUcond PA6-L NW 12 feingerillt grau
Art.-Nr. 99612
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond PA6-L NW 12 feingerillt grau
- Art.-Nr.
- 99612
- Artikelbezeichnung
- HELUcond PA6-L NW 12 feingerillt grau
- Farbe
- grau
- Nenngröße mm
- 12
- Innen-Ø ca. mm
- 12,5
- Außen-Ø ca. mm
- 15,7
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892379130
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten HELUcond PA6-L NW 12 feingerillt grau
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond PA6-L NW 12 feingerillt grau
Aufbau
-
- Mod. Polyamid PA 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 250 N
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond PA6-L NW 12 feingerillt grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte