PP-Wellschlauch HELUcond CO-PP 30,8 Art.-Nr. 97205
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 1.005,33 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97205
Artikelbezeichnung
PP-Wellschlauch HELUcond CO-PP 30,8
Außen-Ø mm (ca.)
30,8
Farbe
schwarz
Gewicht ca. kg
5,90
Nenngröße mm
23,0
Biegeradius mm
155,0
Innen-Ø mm
23,4
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892380426
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

PP-Wellschlauch
Temperaturbereich -40°C bis +135°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

      • Material: Polypropylen (PP)
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: COV

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Der teilbare und wieder verschließbare Kabelschutzschlauch für den nachträglichen mechanischen Schutz der Leitungen.
      • Problemlose Nachinstallation
      • hohe mechanische Festigkeit
      • einfaches verlegen von vorkonfektionierten Leitungen
      • Reparatur von bestehenden Systemen

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible