PP-Wellschlauch HELUcond CO-PP 18,5
Art.-Nr. 97134
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PP-Wellschlauch HELUcond CO-PP 18,5
- Art.-Nr.
- 97134
- Artikelbezeichnung
- PP-Wellschlauch HELUcond CO-PP 18,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 18,5
- Farbe
- schwarz
- Gewicht ca. kg
- 3,05
- Nenngröße mm
- 14,0
- Biegeradius mm
- 95,0
- Innen-Ø mm
- 12,5
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892380402
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten PP-Wellschlauch HELUcond CO-PP 18,5
PP-Wellschlauch | |
Temperaturbereich | -40°C bis +135°C kurzzeitig bis +150°C |
Details PP-Wellschlauch HELUcond CO-PP 18,5
Aufbau
-
- Material: Polypropylen (PP)
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: COV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Der teilbare und wieder verschließbare Kabelschutzschlauch für den nachträglichen mechanischen Schutz der Leitungen.
- Problemlose Nachinstallation
- hohe mechanische Festigkeit
- einfaches verlegen von vorkonfektionierten Leitungen
- Reparatur von bestehenden Systemen
Downloads PP-Wellschlauch HELUcond CO-PP 18,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte