![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97496_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97496_PF_1520x1160.jpg)
HELUcond CO-PP NW 45 Polypropylen schwarz
Art.-Nr. 90054
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond CO-PP NW 45 Polypropylen schwarz
- Art.-Nr.
- 90054
- Artikelbezeichnung
- HELUcond CO-PP NW 45 Polypropylen schwarz
- Nenngröße mm
- 45
- Innen-Ø ca. mm
- 42,7
- Außen-Ø ca. mm
- 54
- Biegeradius statisch
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380389
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten HELUcond CO-PP NW 45 Polypropylen schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +135°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond CO-PP NW 45 Polypropylen schwarz
Aufbau
-
- Polypropylen
Eigenschaften
-
- halogenfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: COV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
• Der teilbare und wieder verschließbare Kabelschutzschlauch für den nachträglichen mechanischen Schutz der Leitungen.<br />• Problemlose Nachinstallation<br />• hohe mechanische Festigkeit<br />• einfaches verlegen von vorkonfektionierten Leitungen<br />• Reparatur von bestehenden Systemen<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads HELUcond CO-PP NW 45 Polypropylen schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M901006_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905031_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920375_TZ_1520x1160.jpg)