![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90061_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90061_1520x1160.jpg)
HELUcond CO-PA PG 70 NW 70 Polyamid schwarz
Art.-Nr. 920179
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond CO-PA PG 70 NW 70 Polyamid schwarz
- Art.-Nr.
- 920179
- Artikelbezeichnung
- HELUcond CO-PA PG 70 NW 70 Polyamid schwarz
- Nenngröße mm
- 70
- Innen-Ø ca. mm
- 67
- Außen-Ø ca. mm
- 79,8
- VPE/m
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380136
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten HELUcond CO-PA PG 70 NW 70 Polyamid schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond CO-PA PG 70 NW 70 Polyamid schwarz
Aufbau
- Polyamid 6
Eigenschaften
- UV-beständig
- halogenfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- Schwache Basen
- Schwache Säuren
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: COV
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
- Der teilbare und wieder verschließbare Kabelschutzschlauch für den nachträglichen mechanischen Schutz der Leitungen.
- Problemlose Nachinstallation
- hohe mechanische Festigkeit
- einfaches verlegen von vorkonfektionierten Leitungen
- Reparatur von bestehenden Systemen
- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUcond CO-PA PG 70 NW 70 Polyamid schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M901006_1520x1160.jpg)