HELUcond CO-PA PG 48 NW 45 Polyamid schwarz
Art.-Nr. 90066
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUcond CO-PA PG 48 NW 45 Polyamid schwarz
- Art.-Nr.
- 90066
- Artikelbezeichnung
- HELUcond CO-PA PG 48 NW 45 Polyamid schwarz
- Nenngröße mm
- 45
- Innen-Ø ca. mm
- 43,1
- Außen-Ø ca. mm
- 54,2
- VPE/m
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380129
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten HELUcond CO-PA PG 48 NW 45 Polyamid schwarz
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details HELUcond CO-PA PG 48 NW 45 Polyamid schwarz
Aufbau
-
- Polyamid 6
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- halogenfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: COV
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
-
• Der teilbare und wieder verschließbare Kabelschutzschlauch für den nachträglichen mechanischen Schutz der Leitungen.<br />• Problemlose Nachinstallation<br />• hohe mechanische Festigkeit<br />• einfaches verlegen von vorkonfektionierten Leitungen<br />• Reparatur von bestehenden Systemen<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads HELUcond CO-PA PG 48 NW 45 Polyamid schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte