![HELUTOP® MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90770_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90770_1520x1160.jpg)
HELUTOP® MS-E PG 21 (KD 13,0-18,0 mm)
Art.-Nr. 90775
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® MS-E PG 21 (KD 13,0-18,0 mm)
- Art.-Nr.
- 90775
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® MS-E PG 21 (KD 13,0-18,0 mm)
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 13.0 - 18.0
- Gewindelänge mm
- 7,2
- Schlüsselweite mm
- 30
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892351990
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® MS-E PG 21 (KD 13,0-18,0 mm)
Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung und Erdungsverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® MS-E PG 21 (KD 13,0-18,0 mm)
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Kontaktsystem: Kupfer-Beryllium
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- mit integriertem Kontaktsystem
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Zur sicheren, schnellen Montage und Kontaktierung.
Downloads HELUTOP® MS-E PG 21 (KD 13,0-18,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)