![HELUTOP® MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90770_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90770_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® MS-E PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
Art.-Nr. 90770
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® MS-E PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
- Art.-Nr.
- 90770
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® MS-E PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 3.0 - 6.5
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 14
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892351945
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® MS-E PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung und Erdungsverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® MS-E PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Kontaktsystem: Kupfer-Beryllium
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit integriertem Kontaktsystem
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Zur sicheren, schnellen Montage und Kontaktierung.
Downloads HELUTOP® MS-E PG 7 (KD 3,0-6,5 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)