HELUTOP® HT-PA-EX M50 x 1,5 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) GL 18
Art.-Nr. 906699
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-PA-EX M50 x 1,5 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) GL 18
- Art.-Nr.
- 906699
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-PA-EX M50 x 1,5 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) GL 18
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M50 x 1,5
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 30,0 - 38,0
- Gewindelänge mm
- 18,0
- Schlüsselweite mm
- 60
- Höhe mm
- 54,8
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892349874
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HELUTOP® HT-PA-EX M50 x 1,5 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) GL 18
PA-EX-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 |
Schlagfestigkeit | 4 Joule |
Details HELUTOP® HT-PA-EX M50 x 1,5 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) GL 18
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung: IMQ 13 ATEX 010 X,IEC Ex IM2 13.003
- Kennzeichnung: Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db
-
- Legende:
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe
Verwendung
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Downloads HELUTOP® HT-PA-EX M50 x 1,5 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) GL 18
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte