HELUTOP® HT-MS-R M50 x 1,5 (KD 20,0-26,0 mm)
Art.-Nr. 903566
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-MS-R M50 x 1,5 (KD 20,0-26,0 mm)
- Art.-Nr.
- 903566
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-MS-R M50 x 1,5 (KD 20,0-26,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 20.0 - 26.0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 50,55
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892351693
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® HT-MS-R M50 x 1,5 (KD 20,0-26,0 mm)
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Details HELUTOP® HT-MS-R M50 x 1,5 (KD 20,0-26,0 mm)
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUTOP® HT-MS-R M50 x 1,5 (KD 20,0-26,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte